Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB) | 60 x 25 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
b2 | 13,80 mm |
B1 | 25 mm |
Bmax(S) | 27 mm |
Bs | 24,50 mm |
dn | 6,10 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 40,20 mm |
l2 | 48,80 mm |
L1 | 60 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 62 mm |
Ls | 59,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 12,20 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 24,40 N |
Saugkraft | 36,60 N |
Volumen | 11,54 cm³ |
Min. Werkstückbreite | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 8 mm |
Abmessung (LxB) | 60 x 25 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 20,30 g |
Produktfamilie | SPOB1f |
Bestellhinweise: SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
Der Sauggreifer SPOB1f (Elastomerteil + Anbindungselement) mit integriertem Beutelstabilisator wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPOB1f, Schmalz-Connector