SC 050-AR G1/4-AG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.03741

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp050-AR
Gewinde G1G1/4"-AG
Länge L126,5 mm
Einbaulänge7,2 mm
Nenndurchmesser dn6,1 mm
SC 050-AR G1/4-AG MOD
Attribut Wert
dn 6,10 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-AG
L 7,20 mm
L1 26,50 mm
L2 6,80 mm
L3 2,50 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
SW3 6 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 050-AR
Gewicht 13 g

Bestellhinweise: SC 050-AR G1/4-AG MOD