FG 7 SI-HD N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.03901
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 7
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
FG 7 SI-HD N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 1,8 mm
D1 6,5 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 5,9 mm
H 14 mm
H2 3,8 mm
H3 6,5 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3