Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G1/8"-AG |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 23 mm |
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 41,50 mm |
Ds | 40,50 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 80,60 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Hub) | 27 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 25 N |
Abreißkraft | 39 N |
Volumen | 35,74 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Faltenanzahl | 4,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 40 |
Gewicht | 47,10 g |
Produktfamilie | SPB4 |
Bestellhinweise: SPB4 40 SI-55 G1/8-AG
Der Sauger SPB4 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB4, Anbindungselement (Schmalz-Connector)
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Schlauchschelle, Saugereinsatz