FGA 11 SI-MD-55 N016

Art-Nr.: 10.01.06.04151

Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon

Baugröße11
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
FGA 11 SI-MD-55 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 5 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 10,40 mm
D1 12 mm
H 16 mm
H2 3,80 mm
H3 9,30 mm
Z (Hub) 4 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Baugröße 11
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Saugkraft 1,20 N
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 11 SI-MD-55 N016

Der Sauger ist durch eine in der Lebensmittelindustrie üblichen bläulichen Tönung erkennbarDiese Sauggreifer-Familie ist nur auf Anfrage erhältlich