Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 14 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8"-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Vakuumanschluss | G1/8"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 5 mm |
Dmax(S) | 14,50 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 12,50 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 27,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Baugröße | 14 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Anschluss | G1/8-IG |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,50 mm |
Volumen | 0,42 cm³ |
Saugkraft | 1,20 N |
Abreißkraft | 5 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Gewicht | 5,20 g |
Produktfamilie | FSGA |
Bestellhinweise: FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-IG
Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP