SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04262

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße15
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Gewinde G1G1/8"-IG
Faltenanzahl2,5
SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 4 mm
dn 4,10 mm
Dmax(S) 17 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-IG
H 34,30 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 7,30 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 0,25 N
Saugkraft bei -400 mbar 0,50 N
Saugkraft 0,75 N
Volumen 1,20 cm³
Baugröße 15
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,50 g
Produktfamilie SPB2f

Bestellhinweise: SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer SPB2f (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPB2f - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2f, Schmalz-Connector