SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Art-Nr.: 10.01.06.04690

Saugeranschlussnippel

NippelfamilieN 016
Gewinde G1G1/8"-IG
Länge L118,5 mm
Einbaulänge12 mm
Nenndurchmesser dn3,1 mm
NormteilewerkstoffAust. Edelstahl
SA-NIP N016 G1/8-IG DN310
Attribut Wert
dn 3,10 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 G1/8"-IG
L 12 mm
L1 18,50 mm
L2 4 mm
L3 2,50 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 016
Normteilewerkstoff Aust. Edelstahl
Gewicht 4,10 g

Bestellhinweise: SA-NIP N016 G1/8-IG DN310