SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Artikel-Nr.: 10.01.06.05735
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Gesamtlänge: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nennweite: 3,50 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
Attribut Wert
dn 3,5 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 G1/8"-AG
L 6 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 2,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm