Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Hubsauger HS zur schnellen Vereinzelung von Papier und Folie
Attribut | Wert |
---|---|
D | 50 mm |
D1 | 14 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M8-IG |
G4 | M8-IG |
H | 97 mm |
H1 | 67 mm |
H2 | 10 mm |
H3 | 10 mm |
L | 50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 12 mm |
LG4 | 12 mm |
Z (Hub) | 28 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltekraft | 9 N |
Luftverbrauch | 66,70 l/min |
Luftverbrauch | 4,00 m³/h |
Taktzeit | 0,80 s |
Gewicht | 0,36 kg |
Produktfamilie | HS |
Bestellhinweise: HS 28-32 G1/8-IG
Der Hubsauger HS wird als anschlussfertiges Produkt geliefert. Die Lieferung beinhaltet keinen Sauggreifer.