HS 14-22 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.07.00014

Hubsauger HS zur schnellen Vereinzelung von Papier und Folie

Hub Z14 mm
VakuumanschlussG1/8"-IG
SaugeranschlussM5-IG
HS 14-22 M5-IG
Attribut Wert
D 31 mm
D1 9 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
G4 M5-IG
H 65,50 mm
H1 43,50 mm
H2 5,50 mm
H3 11 mm
L 30 mm
LG1 5 mm
LG2 10 mm
LG3 10 mm
LG4 10 mm
Z (Hub) 14 mm
Attribut Wert
Haltekraft 3,50 N
Luftverbrauch 33,30 l/min
Luftverbrauch 2,00 m³/h
Taktzeit 0,80 s
Gewicht 0,13 kg
Produktfamilie HS
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
Bestellhinweise: HS 14-22 M5-IG

Der Hubsauger HS wird als anschlussfertiges Produkt geliefert. Die Lieferung beinhaltet keinen Sauggreifer.