HTR-S A3 RA

Artikel-Nr.: 10.01.10.00239
Halter für flexible Montage von Sauggreifern
Traversenanbindung: Kugelkopf D 28.5
Saugeranschluss: Rechteckadapter
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
HTR-S A3 RA
Attribut Wert
B 40 mm
D 28,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 30 mm
L 81 mm
L1 11 mm
L2 30 mm
LG1 9 mm