FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.10.05168
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Federweg Z: 50 mm
Bauform: Heavy Duty 2 Federstößel
für: Montageprofil
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Attribut Wert
B 150 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 G1/2"-AG
H 199,8 mm
H1 161 mm
H2 20 mm
H3 10 mm
H4 20 mm
L 40,5 mm
L3 5,6 mm
L4 11,1 mm
LG1 14,5 mm
LG2 10,5 mm
LG3 14 mm
Z (Hub) 50 mm