FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05697

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Federweg Z25 mm
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Attribut Wert
B 75 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 G1/2"-AG
H 167,60 mm
H1 129 mm
H2 20 mm
H3 10 mm
H4 20 mm
L 40,50 mm
L3 5,60 mm
L4 11,10 mm
LG1 14,50 mm
LG2 10,50 mm
LG3 14 mm
Z (Hub) 25 mm
Attribut Wert
Gewicht 1450 g
Federrate 3,83 N/mm
Produktfamilie FST-FLEX

Bestellhinweise: FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Die Aufhängung flexibel FST-FLEX (Halteblech + Federstößel) wird als Einzelteil geliefert. Um eine komplette Aufhängung flexibel (Halteblech + Federstößel + Flanschplatte + Zubehör) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Aufhängung flexibel FST-FLEX (Schritt 1) - Halteblech + Federstößel, verfügbar mit unterschiedlichem Hub und Anzahl Stößel
  • Flanschplatte FLAN-PL (Schritt 2) - verfügbar für verschiedene Flächengreifer

 

Verfügbares Zubehör: Flexolink (FLK), Flanschplatte (FLAN-PL)