FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Art-Nr.: 10.01.10.05701

Flanschplatte

Länge L120 mm
Breite B85 mm
Höhe H10 mm
NormteilewerkstoffStahl
Verwendung KonstruktionFlächensauggreifer
FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
Attribut Wert
B 85 mm
G1 G1/2"-IG
H 10 mm
H1 27,50 mm
L 120 mm
L3 70 mm
X1 90 mm
Y1 65 mm
Attribut Wert
Gewicht 0,90 g
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR