FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.07011

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Federweg Z75 mm
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Attribut Wert
B 75 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
H 238,60 mm
H1 200 mm
H2 20 mm
L 41 mm
LG1 13 mm
LG2 10,50 mm
Z (Hub) 75 mm
Attribut Wert
Federrate 1,07 N/mm
Gewicht 1300 g
Produktfamilie FST-STARR

Bestellhinweise: FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Die Aufhängung starr FST-STARR (Halteblech + Federstößel) wird als Einzelteil geliefert. Um eine Aufhängung starr (Halteblech + Federstößel + Anbindungsplatte + Zubehör) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Aufhängung starr FST-STARR (Schritt 1) - Halteblech + Federstößel, verfügbar mit unterschiedlichem Hub und Anzahl Stößel
  • Anbindungsplatte FLAN-PL (Schritt 2) - verfügbar für verschiedene Flächengreifer

 

Verfügbares Zubehör: Flexolink (FLK), Flanschplatte (FLAN-PL)