FM-SW 76x22 8x12 N10

Artikel-Nr.: 10.01.11.00851
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 76 mm
Breite B: 22 mm
Rasterabstand: 8 x 12 mm
Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm
FM-SW 76x22 8x12 N10
Attribut Wert
L 76 mm
B 22 mm
H 24 mm
H1 45 mm
G4 M3x0.5-IG
X1 24 mm
X2 48 mm
dn 8 mm