FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA

Artikel-Nr.: 10.01.11.01800
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Innendurchmesser d: 0.6 mm
Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm
mit: Abblasfunktion
Luftverbrauch: 117 l/min
Anzahl Saugzellen: 10 Stk
Rasterabstand: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA
Attribut Wert
L 120 mm
B 60 mm
H 42,1 mm
H1 63,6 mm
dn 8 mm
X1 108 mm
G4 M6-IG
Y1 46 mm
G1 G1/2"-IG
d4 4,5 mm