FM-SW 120x60 20x20 N10

Artikel-Nr.: 10.01.11.01823
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Rasterabstand: 20 x 20 mm
Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm
FM-SW 120x60 20x20 N10
Attribut Wert
L 120 mm
B 60 mm
H 42 mm
H1 63,5 mm
d4 4,5 mm
G1 G1/2"-IG
G4 M6-IG
X1 108 mm
Y1 46 mm
dn 8 mm