FX-SW 120x60 20 14xFSG-12

Artikel-Nr.: 10.01.11.02009
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Innendurchmesser d: 0.5 mm
Luftverbrauch: 117 l/min
Anzahl Saugzellen: 14 Stk
Sauggreifertyp: FSG
Rasterabstand: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12
Attribut Wert
L 120 mm
B 60 mm
H 82 mm
H1 103,5 mm
dn 8 mm
X1 108 mm
G4 M6-IG
Y1 46 mm
G1 G1/2"-IG
d4 4,5 mm