FM-SG 120x60 20 14xFSG12

Artikel-Nr.: 10.01.11.02010
Vakuum-Flächengreifsystem mit Sauggreifer
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Zellabstand: 20 mm
Anzahl Saugzellen: 14 Stk
Saugertyp: Balgsauggreifer FSG
Durchmesser Ds: 12 mm
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
Attribut Wert
L 120 mm
B 60 mm
H 82 mm
H1 103,5 mm
d4 4,5 mm
G1 G1/2"-IG
G4 M6-IG
X1 108 mm
Y1 46 mm