VCBL-G-K2 125x75x100 ST

Art-Nr.: 10.01.12.00056

Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Holzbearbeitung

für2-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB)125 x 75
Höhe H100 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerSchlauchtüllen
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
Attribut Wert
B 75 mm
B1 117 mm
d 10 mm
H 100 mm
H2 63 mm
L 125 mm
Attribut Wert
Gewicht 0,63 kg

Bestellhinweise: VCBL-G-K2 125x75x100 ST

Der Blocksauger VCBL-G-K2  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
  • Grundkörper aus Kunststoff 
  • Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Dichtrahmen, Reibplatte, Saugplatte (unten)
Verfügbares Zubehör: Schlauchset, Saugplatte Moosgummi