VCBL-K1 125x75x50 L

Artikel-Nr.: 10.01.12.00230
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 50 mm
Anordnung: längs
VCBL-K1 125x75x50 L
Attribut Wert
B 75 mm
B1 130 mm
H 50 mm
H2 17 mm
L 125 mm
L1 140 mm
L2 20,5 mm