VCBL-K1 140x115x50 TV

Artikel-Nr.: 10.01.12.00369
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 50 mm
mit: Tastventil
VCBL-K1 140x115x50 TV
Attribut Wert
B 115 mm
B1 130 mm
H 50 mm
H2 29 mm
L 140 mm
L1 170 mm
L2 27 mm