Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB) | 125 x 75 |
Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |
Höhe H | 50 mm |
Anordnung | längs |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 20,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |
Gewicht | 0,60 kg |
Bestellhinweise: VCBL-K2 125x75x50 L
Der Blocksauger VCBL-K2 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Ersatzteilset mit Stahleinlegern
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi