VCBL-K2 120x50x50 Q

Art-Nr.: 10.01.12.00772

Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz

Abmessung (LxB)120 x 50
Abmessung Saugplatte unten140x115 mm
Höhe H50 mm
Anordnungquer
VCBL-K2 120x50x50 Q
Attribut Wert
B 50 mm
H 50 mm
H2 17 mm
L 120 mm
L1 145 mm
L2 93,50 mm
Attribut Wert
Abmessung Saugplatte unten 140x115 mm
Gewicht 0,60 kg

Bestellhinweise: VCBL-K2 120x50x50 Q

Der Blocksauger VCBL-K2  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
  • Grundkörper aus Kunststoff 
  • Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Ersatzteilset mit Stahleinlegern
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi