VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Artikel-Nr.: 10.01.12.01299
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 32.7 mm
Anordnung: drehbar 360°
mit: Tastventil
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
Attribut Wert
B 115 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
L 140 mm