VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV

Artikel-Nr.: 10.01.12.01301
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 32.7 mm
Anordnung: drehbar 360°
mit: Tastventil
VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV
Attribut Wert
B 50 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
H2 16 mm
L 120 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm