VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV

Art-Nr.: 10.01.12.01473

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)125 x 75
Länge L125 mm
Breite B75 mm
Höhe H50 mm
Anordnungdrehbar 360°
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV
Attribut Wert
B 75 mm
B1 145 mm
H 50 mm
H2 34 mm
L 125 mm
L1 145 mm
L2 109 mm
R1 223 mm
Attribut Wert
Gewicht 0,80 kg

Bestellhinweise: VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV

Der Blocksauger VCBL-S wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
  • Grundkörper aus Kunststoff 
  • Dichtrahmen unten 

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte oben VCSP-O, Dichtrahmen unten, Tastventil TV