VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Art-Nr.: 10.01.12.01474

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)120 x 50
Länge L120 mm
Breite B50 mm
Höhe H50 mm
Anordnungdrehbar 360°
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV
Attribut Wert
B 50 mm
B1 145 mm
H 50 mm
H2 34 mm
L 120 mm
L1 145 mm
L2 109 mm
R1 413 mm
Attribut Wert
Gewicht 0,70 kg

Bestellhinweise: VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Der Blocksauger VCBL-S4 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
  • Grundkörper aus Kunststoff 
  • Dichtrahmen unten 

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Dichtrahmen, Tastventil TV, Verschleißteilsatz
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi