ISMC-R 212x212x45 12-80 40x40

Artikel-Nr.: 10.01.12.01720
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 212 x 212 mm mm
Höhe H: 45 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
Raster: 40 x 40 mm mm
ISMC-R 212x212x45 12-80 40x40
Attribut Wert
B 212 mm
H 45 mm
L 212 mm