Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Multi-Clamp Saugplatte mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L | 160 mm |
Breite B | 160 mm |
Höhe H | 30 mm |
Luftverbrauch | 48 l/min |
Luftverbrauch | 2,88 m³/h |
Saugvermögen | 2,3 m³/h |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 160 mm |
H | 30 mm |
d | 6 mm |
L | 160 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 0,88 kg |
Bestellhinweise: VC-M-SP 160x160x30
Die Multi-Clamp Saugplatte wird in Einzelteilen geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtprofil, Reibinsel
Verfügbares Zubehör: Zubehörset für Betrieb von zwei Saugplatten mit einer Pumpe oder einem Ejektor