Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp mit integrierter Vakuumerzeugung
Länge L | 165 mm |
Breite B | 165 mm |
Höhe H | 220,5 mm |
Luftverbrauch | 48 l/min |
Luftverbrauch | 2,88 m³/h |
Saugvermögen | 2,3 m³/h |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 165 mm |
H | 220,50 mm |
L | 165 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 5,76 kg |
Bestellhinweise: VC-M 165x165x220.5
Das Multi-Clamp-System wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Reibinsel, Dichtprofil
Verfügbares Zubehör: Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp Saugplatte VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp Saugplatte VC-M-SPV, Multi-Clamp Vakuumpumpe VC-M-PU, Fußunterbrecher FU, Zubehör