VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI

Artikel-Nr.: 10.01.12.01962
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
mit: mit Fixierungslasche
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
Attribut Wert
B 128 mm
H 100 mm
L 154 mm