VCMC-G 154x128x100 10-100

Artikel-Nr.: 10.01.12.01997
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für glatten Tisch
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
Attribut Wert
B 128 mm
B1 130 mm
d 8 mm
D 110 mm
H 100 mm
H1 180 mm
L 154 mm
L1 130 mm
Z (Hub) 40 mm