VC-M-PU 4 110V-AC

Artikel-Nr.: 10.01.12.02051
Multi-Clamp Vakuumpumpe
Stromart: Wechselst. 110V
Spannung: 110V - AC
Vakuum (max): -850 mbar
Saugvermögen: 4 m³/h
Nennweite: 9 mm
VC-M-PU 4 110V-AC
Attribut Wert
B 134 mm
B1 160,5 mm
G2 G1/4"-AG
H 235,1 mm
L 255 mm
L1 269 mm