Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB) | 125 x 75 |
Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |
Höhe H | 125 mm |
Anordnung | quer |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
H | 125 mm |
H2 | 88 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145,50 mm |
L2 | 71,20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |
Gewicht | 0,81 kg |
Bestellhinweise: VCBL-K2 125x75x125 Q
Der Blocksauger VCBL-K2 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Ersatzteilset mit Stahleinlegern
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi