Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB) | 120 x 50 |
Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |
Höhe H | 125 mm |
Anordnung | längs |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 50 mm |
H | 125 mm |
H2 | 87,70 mm |
L | 120 mm |
L1 | 143 mm |
L2 | 23 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |
Gewicht | 0,76 kg |
Bestellhinweise: VCBL-K2 120x50x125 L
Der Blocksauger VCBL-K2 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Ersatzteilset mit Stahleinlegern
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi