Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB) | 120 x 120 |
Länge L | 120 mm |
Breite B | 120 mm |
Höhe H | 32,7 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 120 mm |
B1 | 120 mm |
L | 120 mm |
H | 32,70 mm |
H2 | 22,50 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 0,36 kg |
Bestellhinweise: VCBL-S1 120x120x32.7 TV
Der Blocksauger VCBL-S wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte oben VCSP-O, Dichtrahmen unten, Tastventil TV