VCBL-S4 130x30x50 TV

Artikel-Nr.: 10.01.12.02324
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 50 mm
mit: Tastventil
VCBL-S4 130x30x50 TV
Attribut Wert
B 30 mm
B1 145 mm
H 50 mm
H2 27 mm
L 130 mm
L1 145 mm
L2 109 mm