VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S

Art-Nr.: 10.01.12.02389

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1

Abmessung (LxB)130 x 30
Länge L130 mm
Breite B30 mm
Höhe H32,7 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil+Schlauchanschluss
VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S
Attribut Wert
B 30 mm
B1 120 mm
L 130 mm
H 32,70 mm
H2 20 mm
L1 120 mm
L2 72,50 mm
Attribut Wert
Gewicht 0,30 kg

Bestellhinweise: VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S

Der Blocksauger VCBL-S1 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
  • Grundkörper aus Kunststoff 
  • Dichtrahmen unten 

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Dichtrahmen, Tastventil TV, Verschleißteilsatz
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi