Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB) | 160 x 160 |
Länge L | 160 mm |
Breite B | 160 mm |
Höhe H | 45 mm |
Raster | 40x40 |
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe | 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 160 mm |
H | 45 mm |
L | 160 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Raster | 40x40 |
Gewicht | 0,85 kg |
Bestellhinweise: VCBL-R 160x160x45 40x40 TV
Der Blocksauger VCBL-R wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Tastventil, Arretierwinkel und Schrauben, Dichtungen und Reibbeläge