Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB) | 110 x 110 |
Länge L | 110 mm |
Breite B | 110 mm |
Höhe H | 45 mm |
Raster | 30x30 |
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe | 6,4x6,1 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 110 mm |
H | 45 mm |
L | 110 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Raster | 30x30 |
Gewicht | 0,98 kg |
Bestellhinweise: VCBL-R 110x110x45 30x30 TV
Der Blocksauger VCBL-R wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Tastventil, Arretierwinkel und Schrauben, Dichtungen und Reibbeläge