VCBL-K1 130x30x125 D-360

Artikel-Nr.: 10.01.12.02929
Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 125 mm
Anordnung: drehbar 360°
VCBL-K1 130x30x125 D-360
Attribut Wert
B 30 mm
B1 115 mm
H 125 mm
H2 90 mm
L 130 mm
L1 140 mm
L2 100 mm