ISAS-R 120x100x40 30x30

Artikel-Nr.: 10.01.12.02935
Anschlagsauger mit integriertem PIN für Rastertisch
Grundfläche: 120 x 100 mm
Höhe H: 40 mm
Raster: 30 x 30 mm
Attribut Wert
B 98 mm
H 40 mm
L 113 mm