VCBL-A-K1-125x75x125-Q

Artikel-Nr.: 10.01.12.03060
Aluminium-Blocksauger zum Einsatz bei hohen Schnittkräften
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Länge L: 125 mm
Breite B: 75 mm
Höhe H: 125 mm
Anordnung: quer
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
Attribut Wert
B 75 mm
B1 116 mm
B2 80 mm
H 125 mm
H2 108,6 mm
L 125 mm
L2 90 mm
L3 128 mm