VCMC-B 130x130x74 25-100

Artikel-Nr.: 10.01.12.03129
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
Abmessung (LxB): 130 x 130 mm mm
Höhe H: 74 mm
Hub Z: 25 mm
Spannbereich: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-B 130x130x74 25-100
Attribut Wert
B 130 mm
D 110 mm
H 74 mm
H1 143,5 mm
L 130 mm
Z (Hub) 25 mm