Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger
Abmessung (LxB) | 120 x 50 |
Höhe H | 48 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 50 mm |
H | 48 mm |
H2 | 38 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 0,39 kg |
Bestellhinweise: VCBL-B 120x50x48 TV
Der Blocksauger VCBL-B wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben) VCSP-O, Verschleißteilsatz, Tastventil TV, Adapterring
Verfügbares Zubehör: Saugplatte (oben) Moosgummi