Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger
Abmessung (LxB) | 125 x 75 |
Höhe H | 74 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
H | 74 mm |
H2 | 64 mm |
L | 125 mm |
L1 | 149 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 0,57 kg |
Bestellhinweise: VCBL-B 125x75x74 TV
Der Blocksauger VCBL-B wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben) VCSP-O, Verschleißteilsatz, Tastventil TV, Adapterring
Verfügbares Zubehör: Saugplatte (oben) Moosgummi