Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Holzbearbeitung
für | 1-Kreis-Vakuumsystem |
Höhe H | 30 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 114 mm |
B1 | 107 mm |
d | 6 mm |
H | 30 mm |
L | 140 mm |
L1 | 133 mm |
Bestellhinweise: VCBL-G-K1 140x115x30
Der Blocksauger VCBL-G-K1 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Steckverschraubungen Typ STV, Saugplatten oben VCSP-O, Tastventil
Verfügbares Zubehör: Blocksauger VCBL-B